??
CAD model selection
K0011.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0011 - Cam clamps double
Bill of material
K0011.08
BESTKIPP
Order No.
K0011.08
L
Length
104±2 mm
L1
Length
39 mm
L2
Length
37 mm
B
width
20 mm
S
height
12 mm
H1
height max.
28 mm
H2
height
74 mm
D
thread diameter
M 8 mm
D1
ball diameter
25 mm
SW
width across flats
13 mm
GEW
Approx. weight
0.3002 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030767
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions